ステンレスBIG万能鋏 250mm MS-250B

ステンレスBIG万能鋏 250mm MS-250B

通常単価:
1,417
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【用途】
・カーペット・段ボール・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに
・薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに
【特長】
・パワフルに切る
・ギザ刃+R刃で様々な素材や厚物もカット
・人間工学に基づいてデザインされた、力を入れやすく握りやすいパワーグリップ
・滑りにくいラバー付
【切断目安】
・薄鉄板・トタン板・ブリキ板:0.5mm
・針金:φ0.5mm
・アルミ線・銅線:φ1.0mm
・皮革・ゴム板:5mm
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・グリップ:PP/TPR

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージサイズ(mm)
    H320×W100×D30
  • JANコード
    4907052444508

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,417

型番 : 1064800
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,417

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージサイズ(mm)
    H320×W100×D30
  • JANコード
    4907052444508
  • 重量(g)
    294
  • 材質
    刃部:ステンレス刃物鋼,グリップ:PP/TPR

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ステンレスBIG万能鋏 250mm MS-250Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)