17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燕人の匠 霞流し 三徳包丁 170mm 62-4872-41

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

燕人の匠 霞流し 三徳包丁 170mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-4872-41

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・国内外のプロも愛用する優れた逸品です。
【商品仕様】
・商品サイズ:全長294mm 刃渡り170mm
・重量:170g
・材質:刀身/DPダマスカス複合材(心材/コバルト合金鋼)、柄/積層強化材

指定中の仕様・寸法情報

材質
刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:積層強化材
全長(mm)
294
刃渡り
170mm
重量
170g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト