17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リーデル ソムリエ エルミタージュ 4400/30 61-7984-91

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リーデル ソムリエ エルミタージュ 4400/30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-7984-91

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・It is our pleasure to meet your highest expectations.(その一口を幸福にするグラスである。
・リーデルグラス)
・250年余りの歴史を持つリーデル社の9代目当主クラウス・ヨゼフ・リーデルは「形は機能に従わねばならない」という信念のもと、様々なワインやスピリッツが本来持つ香り・風味・バランス、そして後味に到るまでを最高に楽しめる革新的なステムウェアの開発を志し、そのコレクションは1973年、ソムリエシリーズとして結晶しました。
・時を越え、ソムリエシリーズは10代目当主ゲオルグ・リーデルと世界中のワインやスピリッツの専門家達により優れたグラスを求める情熱と努力により発展・進化してきました。
・全てのソムリエシリーズは芸術的英知と技術を持つ熟練した職人によるハンドメイドです。
・赤ワイン
【商品仕様】
・外寸:φ65×H235mm
・最大径:90mm
・容量:590cc
・材質:最高級レッドクリスタル(鉛24%含有)

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
容量詳細(L)
0.59
材質
最高級レッドクリスタル(鉛24%含有)
外径(mm)
65
高さ(mm)
235
最大径(mm)
90

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト