17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マトファー チョコレート乾式溶解器 740898 61-7932-48

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マトファー チョコレート乾式溶解器 740898

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-7932-48

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・温度調節:サーモスタット25℃~60℃
【商品仕様】
・外寸:300×450×H230mm
・容量:10kg(チョコレートの重量)
・消費電力:300W
・電源:単相100V

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
10
幅(mm)
300
奥行(mm)
450
高さ(mm)
230
消費電力
300W
電源
単相100V
測定・調節温度範囲能力
25℃~60℃(サーモスタット)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト