17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビクトリノックス グランメートル スライサー 77203.20G 20cm 61-7869-93

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビクトリノックス グランメートル スライサー 77203.20G 20cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-7869-93

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ビクトリノックスは、1884年の創業。
・一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
・鍛造による、ずしりとくる重量感、鋭い切味など。
・料理のプロフェッショナルを満足させる本格的な仕上がりです。
・両刃
【商品仕様】
・外寸:345mm
・重量:208g
・板厚:背:2.5mm
・材質:刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM(ポリオキシメチレン)製
・刃渡り:200mm

指定中の仕様・寸法情報

仕様
両刃
材質
刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM(ポリオキシメチレン)
板厚厚み(mm)
背:2.5
幅(mm)
345
刃渡り
200mm
重量
208g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト