17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブリキ パウンドケーキ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブリキ パウンドケーキ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6683-40

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】パウンドケーキを作る際の型として使用することができます。【特長】耐食性に優れたブリキ製です。

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
特大(OPA)
材質
ブリキ
深さ(mm)
60
幅(mm)
本体:363(内寸)、底:347(内寸)
奥行(mm)
本体:80(内寸)、底:70(内寸)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト