17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動 ウロコ取り機 F-SR 61-6661-38

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動 ウロコ取り機 F-SR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6661-38

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ハンディタイプ電動うろこ取り機
・小型軽量で疲れず、速く作業できる。(女性にも好評)
・鯛、ひらめ、カレイ、キス、アジなど、どんな魚もOK。
・腹底、頭部まできれいに仕上がる。
・ホテル・レストラン・仕出屋・宴会場などの面倒なウロコ取り作業もグーンとスピードアップ。左右回転、スピード調整ができますので魚の大・小を選びません。
【商品仕様】
・外寸1:本体/φ65×255
・外寸2:コントローラー/110×180×90
・重量:本体:550g
・測定・調節温度範囲能力:回転数:500~1250rpm
・消費電力:5W
・電源:DC12V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
本体:65
幅(mm)
本体:255、コントローラー:180
奥行(mm)
コントローラー:110
高さ(mm)
コントローラー:90
消費電力
5W
電源
DC12V
測定・調節温度範囲能力
回転数:500~1250rpm
重量
本体:550g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト