17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 小田巻

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM 18-8 小田巻

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6660-22

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。
鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
55
高さ(mm)
137
穴径(mm)
2
付属品
プレート5枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト