17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ 61-6658-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6658-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ロール刃:鉄(焼入れ処理、ニッケルメッキ仕上げ)・送りギヤー:鉄(焼入れ処理、クロームメッキ仕上げ)・送りハンドル:66ナイロン・鉄(クロームメッキ仕上げ)
・8号缶から1号缶、高さ200の大きさまで開缶。
・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
・マグネット付
【商品仕様】
・外寸1:本体/53×225×H450
・外寸2:受け台/150×215×H200
・重量:本体:1.6kg・受け台:1.2kg
・材質1:刃動レバー・微調ツマミ:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
・材質2:蓋落とし棒:66ナイロン
・材質3:軸:18-8ステンレス
・材質4:メインボックス:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
・材質5:支柱・受台:鉄(クロームメッキ仕上げ)

指定中の仕様・寸法情報

材質
刃動レバー・微調ツマミ:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)、蓋落とし棒:66ナイロン、軸:18-8ステンレス、メインボックス:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
本体:225、受け台:215
奥行(mm)
本体:53、受け台:150
高さ(mm)
本体:450、受け台:200
重量
本体:1.6kg・受け台:1.2kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト