17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミーポンプディスペンサー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エコノミーポンプディスペンサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6654-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

液状のソース・ドレッシング等の使用に最適です。
ワンプッシュ当り約28gです。
すべり止め用ゴム足付です。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
3.1~5.0
容量詳細(L)
2.2×2
商品詳細種別
38502 2本立
材質
ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
255
奥行(mm)
220
高さ(mm)
210
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト