17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 殺菌灯付 庖丁差し

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18-8 殺菌灯付 庖丁差し

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6635-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コード長さは約3mです。
刃渡36cmまで可能です。
消費電力:10W
電源:単相100V

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
CS-S2(6本用)
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
340
奥行(mm)
120
高さ(mm)
440
消費電力
10W
電源
単相100V
PC板切り込み
205×10(2本)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト