17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドシェフ サーモンスライサー SW鋼

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グランドシェフ サーモンスライサー SW鋼

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6631-95

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
外寸:385・425
板厚厚み:背:1.7・2.1
刃渡り:27・30cm

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
10106
板厚厚み(mm)
背:1.7
幅(mm)
385
刃渡り
27cm
重量
150g
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト