17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605 61-6624-48

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6624-48

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・グランドシェフシリーズに和の感覚を取り入れた包丁です。
・ハンドルに水牛六角半丸を使用し、刃はシリーズの中で最も薄く素材に対する鋭い食い込みを実現しました。
・両刃
【商品仕様】
・外寸1:320
・重量:120g
・板厚厚み:背:1.8
・材質1:スウェーデン鋼
・刃渡り:18cm

指定中の仕様・寸法情報

仕様
両刃
材質
スウェーデン鋼
板厚厚み(mm)
背:1.8
幅(mm)
320
刃渡り
18cm
重量
120g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト