17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm 61-6624-47

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6624-47

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンウッデホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。(INOX)
・両刃
【商品仕様】
・外寸1:300
・重量:180g
・板厚厚み:背:2.0
・材質1:スウェーデンウッデホルム特殊鋼
・刃渡り:18cm

指定中の仕様・寸法情報

仕様
両刃
材質
スウェーデンウッデホルム特殊鋼
板厚厚み(mm)
背:2.0
幅(mm)
300
刃渡り
18cm
重量
180g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト