17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 牛刀

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 牛刀

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6622-90

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用。
・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研ぎやすさ。
・洋銀を施したツバとリベット、高品質のハンドルとどれをとってもハイクオリティな仕上げです。
・両刃

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
NO.711
材質
スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
板厚厚み(mm)
背:2.1
幅(mm)
305
刃渡り
18cm
重量
155g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト