17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6622-34

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・切れ味が冴え、しかもサビにくい。
・ミソノ・モリブデン鋼庖丁は、モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。
・両刃

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
NO.511
材質
ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼
板厚厚み(mm)
背:2.0
幅(mm)
300
刃渡り
18cm
重量
140g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト