17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビクトリノックス グランメートル シェフナイフ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビクトリノックス グランメートル シェフナイフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6622-25

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品詳細種別】
・シェフナイフ,77403.20G
刃渡り:20cm
・フィレナイフ,77213.20G
刃渡り:20cm
・サーモンナイフ,77223.26G
刃渡り:26cm
・ブレッドナイフ,7.7433.23G
刃渡り:23cm

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
シェフナイフ 77403.20G
材質
刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM(ポリオキシメチレン)製
板厚厚み(mm)
背:3.0
幅(mm)
350
刃渡り
20cm
重量
290g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト