17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能 こなひき器 ニューよめっこさん Y-308B 61-6613-67

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

万能 こなひき器 ニューよめっこさん Y-308B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6613-67

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・定格時間:3分
・粉・顆粒・ペースト状にでき、ふりかけ、だしとり、混ぜ合わせなどに使用できます。材料の粗さ・細かさは、運転時間の長短によって調整できます。
・使用方法。粉砕カッターをセットし本体の中に8分目以下の材料を入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
【商品仕様】
・外寸1:φ115×H225
・重量:1.4kg
・容量:約300ml
・消費電力:220W
・電源:単相100V 50/60Hz

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
容量詳細(L)
約0.3
外径(mm)
115
高さ(mm)
225
消費電力
220W
電源
単相100V 50/60Hz
定格時間
3分
重量
1.4kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト