UK 18-8 パンチング 平底深型 揚げザル 45cm

UK 18-8 パンチング 平底深型 揚げザル 45cm

通常単価:
24,520
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・外寸1:φ465×H310
・内寸1:φ450
・内寸2:穴径/5.0
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

24,520

型番 : 61-6580-34
通常出荷日 7日目
通常単価 24,520

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

UK 18-8 パンチング 平底深型 揚げザル 45cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)