17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 手付 洗い桶

EBM 18-8 手付 洗い桶

通常単価(税別)
14,812円~38,621円
税込単価
16,293円~42,483円
通常出荷日:8日目~12日目

アズワン EBM 18-8 手付 洗い桶【特長】・材質:18-8ステンレス・商品区分:洗い桶

  • 材質
    18-8ステンレス
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
10.1~
15
18-8 手付 洗い桶 39cm
410
390
130
2.23kg
1個
10.1~
20
18-8 手付 洗い桶 42cm
440
420
140
2.55kg
1個
10.1~
23
18-8 手付 洗い桶 45cm
470
450
150
2.9kg
1個
10.1~
29
18-8 手付 洗い桶 48cm
500
480
160
3.67kg
1個
10.1~
36
18-8 手付 洗い桶 51cm
530
510
170
4.05kg
1個
10.1~
42
18-8 手付 洗い桶 55cm
580
550
180
-
1個
10.1~
54
18-8 手付 洗い桶 60cm
630
600
190
5.97kg
1個
3.1~5.0
5
18-8 手付 洗い桶 27cm
285
270
90
1kg
1個
5.1~10.0
7
18-8 手付 洗い桶 30cm
316
300
100
1.3kg
1個
5.1~10.0
9.4
18-8 手付 洗い桶 33cm
347
330
110
1.63kg
1個
10.1~
12
18-8 手付 洗い桶 36cm
380
360
120
1.97kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,844円
( 24,028円 )
8日目
22,837円
( 25,121円 )
8日目
23,830円
( 26,213円 )
8日目
25,816円
( 28,398円 )
8日目
27,801円
( 30,581円 )
12日目
35,724円
( 39,296円 )
8日目
38,621円
( 42,483円 )
8日目
14,812円
( 16,293円 )
8日目
16,232円
( 17,855円 )
8日目
18,261円
( 20,087円 )
8日目
19,858円
( 21,844円 )
8日目

詳細情報

基本情報

アズワン EBM 18-8 手付 洗い桶
【特長】
・材質:18-8ステンレス
・商品区分:洗い桶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 手付 洗い桶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 手付 洗い桶
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
EBM 18-8 小田巻
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,812円-16,232円 -18,261円 -44,459円48,243円16,739円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目10日目8日目〜
材質18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス、シリコンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト