17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ 出前箱 横型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ 出前箱 横型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6558-40

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アルミ製 横型出前箱です。
材質1:アルミ
(詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
出前箱 横型 2段 4ヶ入
材質
アルミ
幅(mm)
475
奥行(mm)
250
高さ(mm)
220
棚の間隔
約90
重量
2.1kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト