スチコン用クッキングペーパー クックパーEG(50枚入)330×540

スチコン用クッキングペーパー クックパーEG(50枚入)330×540

通常単価:
990
通常出荷日:
7日目

【特長】
・入数:50枚
・1枚1枚簡単に取り出せ、ホテルパン1/1にピッタリサイズなのでそのまま敷けます。
・両面シリコン加工
・油や水を下に通しません。
・蒸気を適度に通します。
【商品仕様】
・外寸1:330×540
・材質1:シリコン樹脂加工耐油紙
・オーブン:○
・レンジ:○
・耐熱・耐冷温度:250℃(20分)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

990

型番 : 61-6549-17
通常出荷日 7日目
通常単価 990

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スチコン用クッキングペーパー クックパーEG(50枚入)330×540のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)