17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルマイト シートパン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルマイト シートパン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6548-39

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・商品区分:シートパン
・材質:アルミニウム
・材質1:シルバーアルマイト

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
シートパン 167 657×456×H25
材質
シルバーアルマイト
板厚厚み(mm)
1.2
幅(mm)
657
奥行(mm)
456
高さ(mm)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト