17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1) 61-6547-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6547-60

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・1/1サイズ
【商品仕様】
・外寸1:530×325×H30
・板厚厚み:1.6
・材質1:アルミ
・材質2:ノンスティック加工
・検定証印基準適合証印 可能:NSF

指定中の仕様・寸法情報

仕様
検定証印基準適合証印 可能:NSF
材質
アルミ(ノンスティック加工)
板厚厚み(mm)
1.6
幅(mm)
530
奥行(mm)
325
高さ(mm)
30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト