17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 純チタン 超軽量 中華片手鍋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM 純チタン 超軽量 中華片手鍋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6528-78

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・これで手首の疲労や腰痛とはおさらばとにかく軽~い
・圧倒的な軽さ、抜群の耐蝕性、しかも衛生的。
・優れた昇温速度で、「素材のうま味を外に逃がさず手早く調理」中華料理の基本を実現します。
・表面に施したショット加工が鍋表面に凸凹を形成し油なじみを良くします。熱しなくても油のなじみは抜群です。
・ハンドル部は本体と一体成型で、大変丈夫です。
・金属の特性上、空炊きは変形の原因となります。

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
純チタン 超軽量 中華片手鍋 27cm
材質
純チタン
内径(mm)
270
深さ(mm)
80
板厚厚み(mm)
1.2
重量
460g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト