17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルマイト 段付二重食缶

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルマイト 段付二重食缶

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6527-39

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・HACCP方式対応
・目盛付
・スタッキング可能
・火にかけないでください。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
6
商品詳細種別
段付二重食缶 245-R 6L(Φ275×H210)
材質
アルマイト
外径(mm)
275
内径(mm)
260
深さ(mm)
190
重量
2.1kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト