17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM ステンレス 二重保温食缶

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM ステンレス 二重保温食缶

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6526-77

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・食缶内にウレタン樹脂を注入してあるため、通常の食缶と比べると保温力がUPしています。
・外鍋は火にかけないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
8
商品詳細種別
ステンレス 二重保温食缶 30cm
材質
ステンレス、ウレタン樹脂
外径(mm)
外鍋:300、内鍋:220
底径(mm)
内鍋:188
高さ(mm)
外鍋:285、内鍋:230
重量
6.6kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト