(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パデルノ 外輪鍋(蓋無)1009 電磁

パデルノ 外輪鍋(蓋無)1009 電磁

通常単価(税別):
9,854円~
通常出荷日:
7日目

【特長】・人間工学的に作られた空洞ハンドル・(ステンレス、アルミ、ステンレス)...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 材質2:
    アルミニウム
  • 材質1:
    18-10ステンレス
  • 電磁調理器:
    200V

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
容量

絞り込み

  • 1.8L
  • 2.5L
  • 3.7L
  • 5.8L
  • 9.2L
  • 13.0L
  • 18.0L
  • 24.6L
  • 解除
重量

絞り込み

  • 0.9kg
  • 1.0kg
  • 1.4kg
  • 2.3kg
  • 3.2kg
  • 4.3kg
  • 5.6kg
  • 6.9kg
  • 解除
外寸1

絞り込み

  • φ195
  • φ218
  • φ258
  • φ298
  • φ336
  • φ380
  • φ418
  • φ470
  • 解除
内寸1

絞り込み

  • φ180
  • φ200
  • φ240
  • φ280
  • φ320
  • φ360
  • φ400
  • φ450
  • 解除
内寸2

絞り込み

  • 深さ/70
  • 深さ/75
  • 深さ/80
  • 深さ/95
  • 深さ/110
  • 深さ/130
  • 深さ/145
  • 深さ/155
  • 解除
外寸2

絞り込み

  • 底径/150
  • 底径/170
  • 底径/210
  • 底径/250
  • 底径/290
  • 底径/330
  • 底径/370
  • 底径/420
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
5.8L
2.3kg
φ298
φ280
深さ/95
底径/250

7日目

16,345

型番 : 61-6502-88
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 16,345

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    5.8L
  • 重量
    2.3kg
  • 外寸1
    φ298
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ280
  • 内寸2
    深さ/95
  • 外寸2
    底径/250
  • 外寸3
    底厚/6.6
  • 電磁調理器
    200V
9.2L
3.2kg
φ336
φ320
深さ/110
底径/290

7日目

21,090

型番 : 61-6502-89
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 21,090

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    9.2L
  • 重量
    3.2kg
  • 外寸1
    φ336
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ320
  • 内寸2
    深さ/110
  • 外寸2
    底径/290
  • 外寸3
    底厚/6.6
  • 電磁調理器
    200V
13.0L
4.3kg
φ380
φ360
深さ/130
底径/330

7日目

26,154

型番 : 61-6502-90
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 26,154

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    13.0L
  • 重量
    4.3kg
  • 外寸1
    φ380
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ360
  • 内寸2
    深さ/130
  • 外寸2
    底径/330
  • 外寸3
    底厚/6.8
  • 電磁調理器
    200V
18.0L
5.6kg
φ418
φ400
深さ/145
底径/370

7日目

32,470

型番 : 61-6502-91
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 32,470

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    18.0L
  • 重量
    5.6kg
  • 外寸1
    φ418
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ400
  • 内寸2
    深さ/145
  • 外寸2
    底径/370
  • 外寸3
    底厚/6.8
  • 電磁調理器
    200V
24.6L
6.9kg
φ470
φ450
深さ/155
底径/420

7日目

43,187

型番 : 61-6502-92
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 43,187

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    24.6L
  • 重量
    6.9kg
  • 外寸1
    φ470
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ450
  • 内寸2
    深さ/155
  • 外寸2
    底径/420
  • 外寸3
    底厚/6.8
  • 電磁調理器
    200V
1.8L
0.9kg
φ195
φ180
深さ/70
底径/150

7日目

9,854

型番 : 61-6503-35
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 9,854

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    1.8L
  • 重量
    0.9kg
  • 外寸1
    φ195
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ180
  • 内寸2
    深さ/70
  • 外寸2
    底径/150
  • 外寸3
    底厚/6.4
  • 電磁調理器
    200V
2.5L
1.0kg
φ218
φ200
深さ/75
底径/170

7日目

10,787

型番 : 61-6503-36
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 10,787

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    2.5L
  • 重量
    1.0kg
  • 外寸1
    φ218
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ200
  • 内寸2
    深さ/75
  • 外寸2
    底径/170
  • 外寸3
    底厚/6.4
  • 電磁調理器
    200V
3.7L
1.4kg
φ258
φ240
深さ/80
底径/210

7日目

12,339

型番 : 61-6503-37
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 12,339

スペック

  • 材質2
    アルミニウム
  • 容量
    3.7L
  • 重量
    1.4kg
  • 外寸1
    φ258
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ240
  • 内寸2
    深さ/80
  • 外寸2
    底径/210
  • 外寸3
    底厚/6.4
  • 電磁調理器
    200V

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・人間工学的に作られた空洞ハンドル
・(ステンレス、アルミ、ステンレス)のサンドイッチ式三層底
・電磁・ガス・電気・ハロゲンすべての熱源に対応です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

アズワン

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK 画像

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK

アズワン

【特長】研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石を採用。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パデルノ 外輪鍋(蓋無)1009 電磁

パデルノ 外輪鍋(蓋無)1009 電磁

    パデルノ 寸胴鍋(蓋無)1001 電磁

    パデルノ 寸胴鍋(蓋無)1001 電磁

      パデルノ オムレツパン 1115 電磁

      パデルノ オムレツパン 1115 電磁

        パデルノ ソテーパン(蓋無)1113 電磁

        パデルノ ソテーパン(蓋無)1113 電磁

          パデルノ テーパーパン 1112 電磁

          パデルノ テーパーパン 1112 電磁

            パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁

            パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁

              パデルノ 浅型片手鍋(蓋無)1008 電磁

              パデルノ 浅型片手鍋(蓋無)1008 電磁

                パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁

                パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁

                  パデルノ 18-10 フライパン 1014 電磁

                  パデルノ 18-10 フライパン 1014 電磁

                    プロデンジ ソテーパン

                    プロデンジ ソテーパン

                      EBM 21cr プロシェフ IH 外輪鍋 蓋無

                      EBM 21cr プロシェフ IH 外輪鍋 蓋無

                        プロデンジ シチューパン

                        プロデンジ シチューパン

                          プロデンジ 外輪鍋

                          プロデンジ 外輪鍋

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            9,854円~ 11,640円~ 10,242円~ 13,503円~ 11,175円~ 10,242円~ 8,071円~ 7,655円~ 8,769円~ 9,157円~ 7,010円~ 10,011円~ 8,302円~
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            材質2 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - -
                            材質1 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス 18-10ステンレス SUS444 - SUS444 SUS444
                            電磁調理器 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V

                            パデルノ 外輪鍋(蓋無)1009 電磁 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)