17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブマーカーレタツイン ウォーマー付 LM-500W LM90131

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブマーカーレタツイン ウォーマー付 LM-500W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LM90131

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・現場でのコードレス作業が可能
・内径Φ1.5mmからΦ8.0mmのチュープに印字できます
・キャリングケースの収納力アップ
・40mm/秒の高速印字で、1分間52個のマークチューブ印字ができます
・チューブウォーマー搭載
・5mm、9mm、12mm幅のテープに印字できます
・連番、連続機能搭載。面倒な入力作業がいりません
・PCリンク機能
・PCエディタでマーキングデータを簡単作成
・USBメモリー(市販)でCSVデータの取り込みが可能
・外部メモリとしても使用OK
・文字高さオート機能で設定が手問いらず
・印字濃度、上下印字位置、カット位置等の6パターン設定変更ができる
・楽に切れる、はがせる、ハーフカットも設定できます
・異なるピッチ長を組み合わせて印字できます(最大5種類)
・画面が見やすい、バックライト付大型ディスプレイ採用
【付属品】
・インクリボン(LM-IR500B)
・ACアダプタ
・電源コード
・チューブアタッチメント(細径・太径)
・取扱説明書兼保証書
・キャリングケース

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
その他
詳細タイプ
専用テープカセット:5、9、12mm幅
サイズ(mm)
W295×D293×H94
入力方法
英数入力、ローマ字入力、かなめくり方式、かな入力
最大入力文字数
最大5000文字(300ブロック)
漢字変換
文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
電源
専用ACアダプタまたは eneloopスタンダード(単3形×4本)
JANコード
4902870810900
質量(g)
約2400(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)
仕様
使用可能チューブ:塩ビチューブ(内径φ1.5~φ8.0mm)、熱収縮チューブ(内径φ2.0~φ6.4mm)
インターフェイス
USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト