17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が949型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 食付角度形状(°)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

通常単価(税別)
3,96726,871
税込単価
4,36429,558
通常出荷日:3日目

【特長】・厳選された超硬を使用していますので切味、精度、面粗度、剛性において優れています。

未確定:候補が949型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃具径(Dc)の許容差

外径許容差 m5
3以下+0.002~+0.006
3を超え6以下+0.004~+0.009
6を超え10以下+0.006~+0.012

規格表

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS 規格表

刃具径(Dc)の許容差

外径許容差 m5
3以下+0.002~+0.006
3を超え6以下+0.004~+0.009
6を超え10以下+0.006~+0.012

外形図

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS 外形図01

MRS0050~MRS0199

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS 外形図02

MRS0200~MRS0299

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS 外形図03

MRS0300~MRS0509

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS 外形図04

MRS0510~MRS1000

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬フルカット ソリッドリーマ MRS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

食付角度形状

(°)

溝長

(mm)

最小発注数量
0.51
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.52
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.53
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.54
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.55
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.56
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.57
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.58
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.59
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.6
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.61
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.62
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.63
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.64
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.65
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.66
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.67
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.68
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.69
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.7
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.71
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.72
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.73
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.74
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.75
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.76
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.77
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.78
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.79
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.8
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.81
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.82
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.83
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.84
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.85
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.86
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.87
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.88
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.89
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.9
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.91
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.92
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.93
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.94
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.95
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.96
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.97
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.98
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
0.99
50
1
+0.006~+0.002
4
30
15
1個
1
50
1
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.01
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.02
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.03
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.04
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.05
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.06
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.07
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.08
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.09
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
1.1
50
1.5
+0.006~+0.002
4
30
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,063
( 6,669 )
3日目
6,063
( 6,669 )
3日目
6,579
( 7,237 )
3日目
6,063
( 6,669 )
3日目
6,063
( 6,669 )
3日目
6,502
( 7,152 )
3日目
6,579
( 7,237 )
3日目
6,502
( 7,152 )
3日目
6,502
( 7,152 )
3日目
5,232
( 5,755 )
3日目
5,684
( 6,252 )
3日目
6,117
( 6,729 )
3日目
6,117
( 6,729 )
3日目
6,133
( 6,746 )
3日目
6,133
( 6,746 )
3日目
6,117
( 6,729 )
3日目
5,684
( 6,252 )
3日目
6,117
( 6,729 )
3日目
5,684
( 6,252 )
3日目
4,829
( 5,312 )
3日目
5,876
( 6,464 )
3日目
5,432
( 5,975 )
3日目
5,876
( 6,464 )
3日目
5,854
( 6,439 )
3日目
5,432
( 5,975 )
3日目
5,876
( 6,464 )
3日目
5,854
( 6,439 )
3日目
5,432
( 5,975 )
3日目
5,432
( 5,975 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目
5,053
( 5,558 )
3日目
5,053
( 5,558 )
3日目
5,053
( 5,558 )
3日目
5,399
( 5,939 )
3日目
5,053
( 5,558 )
3日目
5,399
( 5,939 )
3日目
5,446
( 5,991 )
3日目
5,053
( 5,558 )
3日目
5,446
( 5,991 )
3日目
4,386
( 4,825 )
3日目
5,245
( 5,770 )
3日目
5,245
( 5,770 )
3日目
5,269
( 5,796 )
3日目
5,345
( 5,880 )
3日目
5,269
( 5,796 )
3日目
5,245
( 5,770 )
3日目
5,269
( 5,796 )
3日目
5,269
( 5,796 )
3日目
5,245
( 5,770 )
3日目
4,124
( 4,536 )
3日目
4,525
( 4,978 )
3日目
4,746
( 5,221 )
3日目
4,679
( 5,147 )
3日目
4,746
( 5,221 )
3日目
4,525
( 4,978 )
3日目
4,525
( 4,978 )
3日目
4,753
( 5,228 )
3日目
4,753
( 5,228 )
3日目
4,753
( 5,228 )
3日目
4,124
( 4,536 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された超硬を使用していますので切味、精度、面粗度、剛性において優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬フルカット ソリッドリーマ MRSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬フルカット ソリッドリーマ MRS
ソリッドリーマ CSR
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A
超硬ボーリングエンドミル
CRM 超硬ストレートリーマ
メーカーマコトロイ工業栄工舎栄工舎栄工舎ミスミオーエスジー
通常価格3,967-3,496 -27,776 -23,616 -7,870 -4,145 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
被削材詳細特殊鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング