17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

通常単価(税別)
11,58273,420
税込単価
12,74080,762
通常出荷日:3日目

【特長】・通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。・厳選された超硬にT...

詳細を確認

ご注意

  • φ16以上は先むくタイプです。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • 溝長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MTNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

最小発注数量
3
8
50
3
1個
4
10
50
4
1個
5
13
60
5
1個
6
15
70
6
1個
8
20
80
8
1個
10
25
90
10
1個
12
27
100
12
1個
16
40
145
16
1個
20
50
165
20
1個
25
60
180
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,582
( 12,740 )
3日目
12,346
( 13,581 )
3日目
13,603
( 14,963 )
3日目
14,418
( 15,860 )
3日目
17,267
( 18,994 )
3日目
21,982
( 24,180 )
3日目
27,190
( 29,909 )
3日目
36,896
( 40,586 )
3日目
51,962
( 57,158 )
3日目
73,420
( 80,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。
・厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。
・長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。
・先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。

ご注意

  • φ16以上は先むくタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°
超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°
超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°
超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°
メーカーマコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業
通常価格11,582-11,715 -14,726 -14,726 -13,600 -10,100 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリル--
先端角(°)1209012090--
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ--
工具材質超硬超硬超硬超硬--
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用--
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング