17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°

通常単価(税別)
11,44112,036
税込単価
12,58513,240
通常出荷日:3日目

【特長】・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • 刃長(ℓ)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
0.3
0.8
1個
0.4
1
1個
0.5
1.3
1個
0.6
1.5
1個
0.7
1.8
1個
0.8
2
1個
0.9
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,036
( 13,240 )
3日目
12,036
( 13,240 )
3日目
11,679
( 12,847 )
3日目
11,679
( 12,847 )
3日目
11,679
( 12,847 )
3日目
11,441
( 12,585 )
3日目
11,441
( 12,585 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°
小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°
小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 90°
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°
メーカーマコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業
通常価格11,441-11,441 -11,441 -9,772 -9,772 -9,772 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)60120901206090
シャンクサイズ333333
全長(mm)404040404040
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング