17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

通常単価(税別)
14,50097,629
税込単価
15,950107,392
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・1本のVカットエンドミルで多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。・刃部先端がVエッジに...

詳細を確認

ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 刃長(ℓ)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
3
3
100
6
1個
4
4
100
8
1個
5
5
110
10
1個
6
6
120
12
1個
8
8
150
16
1個
10
10
160
18
1個
12
12
180
20
1個
16
16
230
30
1個
20
20
250
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
3日目
15,600
( 17,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,900
( 18,590 )
3日目
18,000
( 19,800 )
3日目
20,400
( 22,440 )
3日目
26,200
( 28,820 )
3日目
31,551
( 34,706 )
3日目
69,184
( 76,102 )
3日目
97,629
( 107,392 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のVカットエンドミルで多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。
・刃部先端がVエッジに近いので、V溝加工時の底部に残りが非常に小さいです。
・右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので、切れ味は最高で、切り屑の排出も良好です。
・超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しております。
・寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
・ロングタイプです。

ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°
メーカーマコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業
通常価格14,500-14,500 -14,500 -12,000 -12,000 -12,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
用途穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)60120909012060
刃数222222
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング