17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

通常単価(税別)
12,00081,503
税込単価
13,20089,653
通常出荷日:3日目

【特長】・1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明...

詳細を確認
  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60° 規格表

※先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

使用方法・使用事例

使用事例

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60° 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60° 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
3
3
100
6
1個
4
4
100
8
1個
5
5
110
10
1個
6
6
120
12
1個
8
8
150
16
1個
10
10
160
18
1個
12
12
180
20
1個
16
16
230
30
1個
20
20
250
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
3日目
12,800
( 14,080 )
3日目
14,300
( 15,730 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
17,200
( 18,920 )
3日目
21,200
( 23,320 )
3日目
27,900
( 30,690 )
3日目
57,767
( 63,544 )
3日目
81,503
( 89,653 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。
・刃部先端かVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。
・右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。
・超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。
・ロングタイプです。

ご注意

  • 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°
超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°
メーカーマコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業
通常価格12,000-12,000 -12,000 -10,100 -14,500 -14,500 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
用途穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)6090120609060
刃数222222
外周刃有無

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング