ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

真空ポンプ用オイル SMR-100

型番:

0423-64-57-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0423-64-57-42の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ポンプ油
容量(ℓ)
4
品番
SMR-100
TGKコード
0423645742
仕様
-
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

真空ポンプ油「SMR-100」は、油回転真空ポンプ用のオイルです。特に寒冷時にも始動性が良いように粘度を低くしています。ポンプの性能をフルに発揮するためにもオイルの交換はできるだけ頻繁に行ってください。
「SO-M」は合成油系のオイルで、ケミカルタイプGCDシリーズに最も適しています。

 
  • SMR-100:容量:1箱 1L(500mL缶×2)、4L缶
  • SO-M:容量:1L缶、4L缶

型番リスト

表示件数
型番
0423-64-57-42

容量

(ℓ)

品番

TGKコード

仕様

最小発注数量
4
SMR-100
0423645742
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,280
( 9,108 )
2日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプの性能を上げるオイルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ用オイル SMR-100の型番0423-64-57-42のページです。 型番0423-64-57-42に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ用オイル SMR-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ用オイル SMR-100
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズ
ドライ真空ポンプ
完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200
メーカーアルバック機工アズワン佐藤真空オリオン機械サンプラテックミツミ
通常価格8,28074,353 -21,878451,128120,769147,693 -
通常出荷日2日目1日目〜8日目19日目〜14日目18日目
真空ポンプ種類ポンプ油ドライ形真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形ドライ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト