17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがせて良カッター

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:8日目

【特長】・シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる便利な商品です・このカッターでシールや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • サイズ (mm)
    高さ165×幅40
  • JANコード
    4530545000617
  • 質量(g)
    21
  • 材質詳細
    本体:ABS、刃:ステンレス
  • 内容量
    1個

型番:

17001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質(刃)
17001その他ステンレス

17001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
サイズ(mm)
高さ165×幅40
JANコード
4530545000617
質量(g)
21
材質詳細
本体:ABS、刃:ステンレス
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
17001

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる便利な商品です
・このカッターでシールや汚れなどに刃を手前から押しつけながら前方に押し出すと、簡単に落すことができます
・水平に押出すようにするのがポイントです
・誰でも使いやすいように刃の先に安全ガードが付いています
・刃の高さと水平なので下地を傷めにくく、出っ張りだけが取れます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがせて良カッターの型番17001のページです。 型番17001に関する仕様情報を記載しております。
はがせて良カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがせて良カッター
井上工具 溝汚れ落としヘラ
井上工具 ラスタースクレーパー
井上工具 ねりねりセット
井上工具 替スポンジ ハードタイプ
井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格430352752394277710
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他スクレーパーその他コーキングへら樹脂柄へら
材質(刃)ステンレスステンレスステンレス--樹脂
サイズ(mm)高さ165×幅40--ミニ練り台:幅130×高さ200、ヘラ20mm1本:幅20×高さ105、ヘラ25mm ギザ付(接着材用):幅25×高さ110、ヘラ30mm1本:幅30×高さ120幅30×高200×厚5-
JANコード453054500061745305451003554530545100362453054500922145305450050254530545100683
質量(g)213411691878

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング