17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

井上工具 目地クリーン

通常単価(税別)
571
税込単価
628
通常出荷日:8日目

【特長】・フローリングの目地やすきまの汚れを綺麗に落とすことができます。・先端のヘラ先は、1mm幅・2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    φ25×高さ177
  • JANコード
    4530545009719
  • 質量(g)
    49
  • 材質詳細
    先端:ポリアミド炭素入り、持ち手:木
  • 内容量
    1個

型番:

17061
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ
17061その他φ25×高さ177mm

17061の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
φ25×高さ177
JANコード
4530545009719
質量(g)
49
材質詳細
先端:ポリアミド炭素入り、持ち手:木
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
17061

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571
( 628 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フローリングの目地やすきまの汚れを綺麗に落とすことができます。
・先端のヘラ先は、1mm幅・2mm幅・3mm幅・4mm幅に対応しています。
・先端がプラスチックなので、対象物を傷付けにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 目地クリーンの型番17061のページです。 型番17061に関する仕様情報を記載しております。
井上工具 目地クリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
井上工具 目地クリーン
井上工具 替スポンジ ソフトタイプ
井上工具 替スポンジ ハードタイプ
井上工具 ねりねりセット
はがせて良カッター
井上工具 カルトンヘラ
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格5712552773944301,341
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他コーキングへらコーキングへらその他その他その他
サイズ(mm)φ25×高さ177幅30×高200×厚5幅30×高200×厚5ミニ練り台:幅130×高さ200、ヘラ20mm1本:幅20×高さ105、ヘラ25mm ギザ付(接着材用):幅25×高さ110、ヘラ30mm1本:幅30×高さ120高さ165×幅40-
JANコード453054500971945305450050184530545005025453054500922145305450006174530545200000
質量(g)491018692118
材質詳細先端:ポリアミド炭素入り、持ち手:木ポリエチレンフォームポリエチレンフォームポリプロピレン本体:ABS、刃:ステンレスポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング