17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

井上工具 ステン盛りヘラ

通常単価(税別)
444
税込単価
488
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘラの中央部分の凹みが繋ぎ目部分に高くパテ等を盛ることができます。

  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質詳細
    柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス(厚さ0.35mm)
  • 内容量
    1個

型番:

12820
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ刃幅
12820パテベラ40mm
12821パテベラ90mm

12820の仕様・寸法情報

商品タイプ
パテベラ
刃幅(mm)
40
JANコード
4530545100645
質量(g)
29
全長(mm)
210
材質詳細
柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス(厚さ0.35mm)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1282012820

刃幅

(mm)

JANコード

質量(g)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
40
4530545100645
29
210
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘラの中央部分の凹みが繋ぎ目部分に高くパテ等を盛ることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 ステン盛りヘラの型番12820のページです。 型番12820に関する仕様情報を記載しております。
井上工具 ステン盛りヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
井上工具 ステン盛りヘラ
井上工具 はがしヘラ
井上工具 のりヘラ
井上工具 攪拌ヘラ
井上工具 補修ヘラ
井上工具 コーキングヘラ
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格444186 -263 -136 -177 -112 -
通常出荷日8日目1日目〜8日目〜8日目8日目8日目
商品タイプパテベラ樹脂柄へら樹脂柄へら樹脂柄へらスクレーパーコーキングへら
材質詳細柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス(厚さ0.35mm)ポリアセタール ポリプロピレンポリエチレン、ポリアセタールステンレス(厚さ0.4mm)ポリアセタール
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング