17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

井上工具 コーキングヘラ Cセット

通常単価(税別)
682
税込単価
750
通常出荷日:8日目

【特長】・先端にシリコンゴムを接着したCセットはシリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • JANコード
    4530545000099
  • 質量(g)
    44
  • 材質詳細
    本体:ポリアセタール、先端ゴム:シリコンゴム
  • セット内容
    18mm・33mm各1本入
  • 内容量
    1個

型番:

15003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ
15003コーキングへら

15003の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
JANコード
4530545000099
質量(g)
44
材質詳細
本体:ポリアセタール、先端ゴム:シリコンゴム
セット内容
18mm・33mm各1本入
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
15003

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にシリコンゴムを接着したCセットはシリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
・コーキング面に艶を出す事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 コーキングヘラ Cセットの型番15003のページです。 型番15003に関する仕様情報を記載しております。
井上工具 コーキングヘラ Cセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
井上工具 コーキングヘラ Cセット
井上工具 コーキングヘラ Bセット
井上工具 コーキングヘラ Dセット
コーキングヘラ Aセット
井上工具 ねりねりセット
井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格682444711608394470
通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目9日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへらその他その他
JANコード453054500009945305450000824530545005001453054500006845305450092214530545100669
質量(g)443371686936
材質詳細本体:ポリアセタール、先端ゴム:シリコンゴム本体:ポリアセタール、先端ゴム:シリコンゴム本体:ポリアセタール、スポンジ:ポリエチレンフォームポリアセタールポリプロピレンポリアミド炭素入り 
セット内容18mm・33mm各1本入7mm・12mm各1本入5mm・10mm・15mm・コーナー用各1本入5mm・10mm・15mm・コーナー用各1本入ミニ練り台1個、ヘラ20mm1本、ヘラ25mm ギザ付(接着材用)、ヘラ30mm1本40mm・65mm各1本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング