17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

井上工具 溝汚れ落としヘラ

通常単価(税別)
352
税込単価
387
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。・ヘラ中央部分のR面でも汚れを落と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    45
  • JANコード
    4530545100355
  • 質量(g)
    34
  • 全長(mm)
    200
  • 材質詳細
    本体:ポリアセタール、刃:ステンレス(厚さ0.2mm)
  • 内容量
    1個

型番:

12810
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質(刃)刃幅
12810その他ステンレス45mm

12810の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
45
JANコード
4530545100355
質量(g)
34
全長(mm)
200
材質詳細
本体:ポリアセタール、刃:ステンレス(厚さ0.2mm)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
12810

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352
( 387 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。
・ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 溝汚れ落としヘラの型番12810のページです。 型番12810に関する仕様情報を記載しております。
井上工具 溝汚れ落としヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
井上工具 溝汚れ落としヘラ
井上工具 クロス角ヘラ
井上工具 カルトンヘラ
井上工具 ラスタースクレーパー
井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)
井上工具 Yヘラ 15mm
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格3523011,341752710165 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
商品タイプその他その他その他スクレーパー樹脂柄へら樹脂柄へら
材質(刃)ステンレス樹脂樹脂ステンレス樹脂樹脂
刃幅(mm)453019363、6、9、1815
JANコード45305451003554530545009498453054520000045305451003624530545100683-
質量(g)3430181178-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング