17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

井上工具 はがしヘラ

通常単価(税別)
186187
税込単価
205206
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。・プラスチック製のため、傷が付きにくいです。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂柄へら
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 質量(g)
    16
  • 材質詳細
    ポリアセタール 
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

詳細タイプ

JANコード

全長(mm)

内容量

最小発注数量
20
-
4530545100577
150
1個
2個
12
V型
4530545100584
174
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
8日目
187
( 206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。
・プラスチック製のため、傷が付きにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 はがしヘラのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
クロスの施工
5
満足度:5.0
角ベラと間違えて買った。仕方がないので角ベラとして使っているが、実のところそんなに不自由を感じてはいない。
0人が参考にしています。
テープはがしに
5
満足度:5.0
テープのスクレーパーとして使いやすい。 指に力を入れて削るときにテープ部分だけに集中出来るので便利。 横に広いのより使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
井上工具 はがしヘラ
井上工具 クロス角ヘラ
井上工具 ラバーヘラ
井上工具 カルトンヘラ
井上工具 ラスタースクレーパー
井上工具 溝汚れ落としヘラ
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格186-3011,539 -1,341752352
通常出荷日1日目〜8日目8日目〜8日目8日目8日目
商品タイプ樹脂柄へらその他樹脂柄へらその他スクレーパーその他
材質(刃)樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレスステンレス
質量(g)1630176181134
材質詳細ポリアセタール 本体:ポリアミド、ローラー:ポリアセタールエラストマー&スチールポリウレタン本体:エラストマー、刃:ステンレス(厚さ0.4mm)本体:ポリアセタール、刃:ステンレス(厚さ0.2mm)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング