17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

井上工具 スムースヘラ

通常単価(税別)
140273
税込単価
154300
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。・使用中に先端が摩耗した場合は紙ヤス...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質(刃)刃幅
12201樹脂柄へら樹脂40mm
12202樹脂柄へら樹脂66mm
12203樹脂柄へら樹脂90mm
12204樹脂柄へら樹脂105mm
12205樹脂柄へら樹脂125mm
12206樹脂柄へら樹脂150mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

質量(g)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
40
4530545000372
9
170
1個
4個
66
4530545000389
17
220
1個
2個
90
4530545000396
15
195
1個
4個
105
4530545000402
22
210
1個
4個
125
4530545000419
28
195
1個
2個
150
4530545001362
28
125
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
9日目
140
( 154 )
8日目
183
( 201 )
8日目
197
( 217 )
9日目
224
( 246 )
8日目
273
( 300 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
・使用中に先端が摩耗した場合は紙ヤスリ等で研磨してお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

井上工具 スムースヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
井上工具 スムースヘラ
井上工具 コーキングヘラ
井上工具 ジラコヘラ
井上工具 ラバーヘラ
井上工具 はがしヘラ
井上工具 カルトンヘラ
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格140-112 -384 -1,539 -186 -1,341
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜1日目〜8日目
商品タイプ樹脂柄へらコーキングへらスクレーパー樹脂柄へら樹脂柄へらその他
材質(刃)樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ポリプロピレンポリアセタールポリアセタールエラストマー&スチールポリアセタール ポリウレタン
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング