ファクトリーサプライ用品技術窓口

泡職人

通常単価(税別)
821
税込単価
903
通常出荷日:3日目

【特長】・泡が汚れに密着!・フルーツ酵素で油を強力分解!・厨房用強力洗浄剤・ムースタイプ・アルカリ性【...

詳細を確認

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛・うるし塗り・白木・染み込む素材・大理石・塗装面・電気系統不可

型番:

FOAM-CL480ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FOAM-CL480MLの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4516825002533
内容量
1本(480ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FOAM-CL480ML

内容量

最小発注数量
1本(480ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡が汚れに密着!
・フルーツ酵素で油を強力分解!
・厨房用強力洗浄剤
・ムースタイプ
・アルカリ性
【用途】
・換気扇・レンジ・レンジフード
・レンジ廻りの壁・ダクト
・各種工場内の機械設備の油汚れ
【使用方法】
・缶をよく振り、缶を立てた状態で20cm位離し汚れを覆うようにスプレーして下さい。
・汚れが浮き出てきたら雑巾や布で拭き取って下さい。
・頑固な汚れの場合は、2~3分放置してから作業すると効果的です。

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛・うるし塗り・白木・染み込む素材・大理石・塗装面・電気系統不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泡職人の型番FOAM-CL480MLのページです。 型番FOAM-CL480MLに関する仕様情報を記載しております。
泡職人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泡職人
ビューティー7
エコトールクリーナ機械用
水溶性洗浄液 Big-8
中性洗浄液 一般用/低泡性
SPEEDYクリーナー
メーカー友和友和友和友和友和友和
通常価格8215,5558,55013,0595,130 -35,000
通常出荷日3日目3日目7日目3日目7日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
JANコード4516825002533451682500131445168250026014516825002632--
内容量1本(480ml)1箱(5kg)1箱(20L)1缶(18L)1箱(18L)1缶(18L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト