17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコトールクリーナ機械用

通常単価(税別)
8,550
税込単価
9,405
通常出荷日:7日目

【特長】・松の樹液が主原料・塗装面を傷めない、手にやさしい・水溶性(希釈可)・弱アルカリ性・バック・イ...

詳細を確認

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛は、試してからご使用下さい。電気系統不可

型番:

YE-300-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YE-300-20Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4516825002601
内容量
1箱(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YE-300-20L

内容量

最小発注数量
1箱(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,550
( 9,405 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・松の樹液が主原料
・塗装面を傷めない、手にやさしい
・水溶性(希釈可)
・弱アルカリ性
・バック・イン・ボックス/コック付き
【用途】
・機械の塗装面や工具の汚れ落とし
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取って下さい。汚れに応じて水で希釈して下さい。

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛は、試してからご使用下さい。電気系統不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコトールクリーナ機械用の型番YE-300-20Lのページです。 型番YE-300-20Lに関する仕様情報を記載しております。
エコトールクリーナ機械用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコトールクリーナ機械用
ビューティー7
泡職人
水溶性洗浄液 Big-8
中性洗浄液 一般用/低泡性
SPEEDYクリーナー
メーカー友和友和友和友和友和友和
通常価格8,5506,33582114,0005,130 -35,000
通常出荷日7日目3日目3日目3日目7日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
JANコード4516825002601451682500131445168250025334516825002632--
内容量1箱(20L)1箱(5kg)1本(480ml)1缶(18L)1箱(18L)1缶(18L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト