17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄板・アミクリーナー

通常単価(税別)
12,825
税込単価
14,108
通常出荷日:7日目

【特長】・通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに・高アルカリ浸漬洗浄剤・水溶性(希釈可)・アルカリ性【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 銅・アルミ・合金製品に使用しない。洗浄後、乾燥と同時に油を表面に塗って下さい。

型番:

YUWA-IPAL-18L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YUWA-IPAL-18Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
食器洗浄剤
洗浄剤タイプ
濃縮タイプ
容量(L)
18
JANコード
4516825002700
内容量
1缶(18L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YUWA-IPAL-18L

内容量

最小発注数量
1缶(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,825
( 14,108 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに
・高アルカリ浸漬洗浄剤
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・鉄板や焼きアミに着いたコゲの除去。
・酸化した頑固な油汚れに。
【使用方法】
・鉄板や焼きアミが十分に浸漬出来る容器(プラスチックやステンレス製)に、水またはお湯で2~5倍に希釈し浸け置きして下さい。
・液温を40℃程度に加温すると効果的です。
・洗浄後はよく水洗いして下さい。

ご注意

  • 銅・アルミ・合金製品に使用しない。洗浄後、乾燥と同時に油を表面に塗って下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄板・アミクリーナーの型番YUWA-IPAL-18Lのページです。 型番YUWA-IPAL-18Lに関する仕様情報を記載しております。
鉄板・アミクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄板・アミクリーナー
食器洗剤キュキュット
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
ジョイ ALLinONE 泡スプレー 詰め替え
メーカー友和花王サラヤサラヤサラヤP&G
通常価格12,8254,74511,67310,72511,4891,041
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤食器洗浄剤-
洗浄剤タイプ濃縮タイプ一般タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ濃縮タイプ-
容量(L)184.5----
JANコード4516825002700-----
内容量1缶(18L)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト