17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンキ落とし

通常単価(税別)
1,00026,000特別価格
税込単価
1,10028,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに・強力洗剤・クリームタイプ・中性【用途】・油性マジック・ペ...

詳細を確認

ご注意

  • 研磨剤が入っているので、キズつきやすい所は使用しないで下さい。素材が樹脂の場合は溶けるものがありますので、目立たない所でテストしてからご使用下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
ポンプタイプ
4516825001109
1本(1kg)
2個
詰替えタイプ
4516825003004
1缶(16kg)
1個
ハンディータイプ
4516825002465
1本(200g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
3日目
26,00021,275
( 23,403 )
7日目
1,000
( 1,100 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに
・強力洗剤
・クリームタイプ
・中性
【用途】
・油性マジック・ペイント・インク汚れの除去
・コーキング作業後に
・タイヤ痕・塩ビ配管用接着剤・テープのり等の除去
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に適量を塗り、軽くスポンジなどで擦って下さい。汚れが浮き出ますので水で洗い流して下さい。

ご注意

  • 研磨剤が入っているので、キズつきやすい所は使用しないで下さい。素材が樹脂の場合は溶けるものがありますので、目立たない所でテストしてからご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンキ落としのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
はがし
4
満足度:4.0
ペンキがきたなく なっている部分の 手直ししたく 購入しました
0人が参考にしています。
ペンキ
4
満足度:4.0
ペンキはシンナ-でも なかなかとれずに 困っておりました こちらあったので 助かります
0人が参考にしています。
きたない
4
満足度:4.0
玄関用に 購入しました ゆかを塗るペンキが とれずこれs使います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンキ落とし
オレンジあわ 汚れ落とし
らくがき落としZ 1リットル
鏡の鱗状痕落としジェット
らくがき落としJ 1リットル
らくがき落としM 1リットル
メーカー友和ミラコンワイエステック高森コーキワイエステックワイエステック
通常価格1,000-5284,9802,0755,6275,142
通常出荷日3日目〜3日目9日目9日目4日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用住居用住居用ガラス用住居用住居用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト