17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPEEDYクリーナー SPEEDY-CLEANER-18L

SPEEDYクリーナー

通常単価(税別)
35,000
税込単価
38,500
通常出荷日:4日目

【特長】・天然柑橘油とパイナップル酵素を配合した製品で、きれい・安心・安全(PRTR法・ROHS・RE...

詳細を確認

ご注意

  • 用途以外に使用しないでください。他の洗剤と混ぜないでください。飲用不可。液に触れる恐れがある場合はゴム手袋や眼鏡を着用してください。対象物以外に本液が付着した場合は直ちに拭き取って下さい。電気周りの使用は避けてください。幼児の手の届く所には置かないでください。作業後は手をよく洗ってください。直射日光を避け冷暗所に保管してください。長期防錆ではありませんので、振動部分等、防錆処理がされていない金属表面には、専用の防錆剤を塗布してください。アルミニウム・銅・真鍮・大理石・染み込む素材には使用を避けてください。

型番:

SPEEDY-CLEANER-18L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPEEDY-CLEANER-18Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
内容量
1缶(18L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPEEDY-CLEANER-18L

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(18L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然柑橘油とパイナップル酵素を配合した製品で、きれい・安心・安全(PRTR法・ROHS・REACH・SOC対応)
・廉価な新型クリーナーです。
・一時防錆剤配合で洗浄後の錆の発生を防ぎます。
・オレンジエキス・パイナップル酵素の力で抜群の洗浄力です。
・脱脂力に優れており強力な洗浄力を発揮し、あらゆるものの汚れ(特に油汚れ)落としに使用可能です。
・PRTR法・ROHS・REACH・SOC対応の環境対応型の洗浄剤です。
・熱安定性が高く60℃まで使用できます。
・濃縮タイプですので目的物にあった希釈倍率に薄めてご使用できとても経済的です。
・強力な洗浄力を発揮し、あらゆるものの汚れ(特に油汚れに効果的)落としに使用可能です。
・不燃性で引火物ではありません
・防錆剤を配合しており、錆の発生を一時的に防ぎます。
【使用方法】
①汚れを落としたい箇所に液をスプレーし、汚れが浮き出てきたら乾いた布で拭き取って下さい。
②頑固な汚れの場合は、①の作業を繰り返すかスポンジ等で擦ってから拭き取って下さい。
・汚れに応じて希釈してご使用出来ます。
・温度を上げると(目安60℃位まで)、より一層洗浄効果が増します。
・主な成分:d-リモネン、パイナップル酵素、界面活性剤、アルカリ剤、防錆剤

ご注意

  • 用途以外に使用しないでください。他の洗剤と混ぜないでください。飲用不可。液に触れる恐れがある場合はゴム手袋や眼鏡を着用してください。対象物以外に本液が付着した場合は直ちに拭き取って下さい。電気周りの使用は避けてください。幼児の手の届く所には置かないでください。作業後は手をよく洗ってください。直射日光を避け冷暗所に保管してください。長期防錆ではありませんので、振動部分等、防錆処理がされていない金属表面には、専用の防錆剤を塗布してください。アルミニウム・銅・真鍮・大理石・染み込む素材には使用を避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPEEDYクリーナーの型番SPEEDY-CLEANER-18Lのページです。 型番SPEEDY-CLEANER-18Lに関する仕様情報を記載しております。
SPEEDYクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPEEDYクリーナー
エコトールクリーナ機械用
ビューティー7
水溶性洗浄液 Big-8
泡職人
中性洗浄液 一般用/低泡性
メーカー友和友和友和友和友和友和
通常価格35,0008,5506,33514,0008215,130 -
通常出荷日4日目7日目3日目3日目3日目7日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
内容量1缶(18L)1箱(20L)1箱(5kg)1缶(18L)1本(480ml)1箱(18L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト