17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性洗浄液 Big-8

通常単価(税別)
14,00013,059
税込単価
15,40014,365
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・強力で低コスト・高圧洗浄やグリス・油汚れに・重機・建機向け洗浄剤・水溶性(希釈可)・アルカリ...

詳細を確認

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛・しみ込む素材・電気系統不可

型番:

BIG-8-18L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIG-8-18Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4516825002632
内容量
1缶(18L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BIG-8-18L

内容量

最小発注数量
1缶(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,00013,059
( 14,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力で低コスト
・高圧洗浄やグリス・油汚れに
・重機・建機向け洗浄剤
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・重機や建機に付いたグリス・油・泥などの汚れ落とし。
【使用方法】
・高圧洗浄の場合:先に原液をスプレーし高圧洗浄で洗い流すか洗浄機のタンクの中に本液をうすめ高圧洗浄して下さい。

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛・しみ込む素材・電気系統不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性洗浄液 Big-8の型番BIG-8-18Lのページです。 型番BIG-8-18Lに関する仕様情報を記載しております。
水溶性洗浄液 Big-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性洗浄液 Big-8
エコトールクリーナ機械用
ビューティー7
泡職人
中性洗浄液 一般用/低泡性
SPEEDYクリーナー
メーカー友和友和友和友和友和友和
通常価格14,0008,5506,3358215,130 -35,000
通常出荷日3日目7日目3日目3日目7日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
JANコード4516825002632451682500260145168250013144516825002533--
内容量1缶(18L)1箱(20L)1箱(5kg)1本(480ml)1箱(18L)1缶(18L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト