17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オレンジクリーナー

通常単価(税別)
1,53924,113
税込単価
1,69326,524
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・元祖オレンジ抽出液配合・オレンジ洗浄剤・水溶液(希釈可)・アルカリ性【用途】・事務所やスチー...

詳細を確認

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛・うるし塗り・白木・しみ込む素材・電気系統不可
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4516825001581
1本(4L)
1個
4516825002670
1缶(18L)
1個
4516825000201
1本(500ml)
1個
4516825001482
1本(750ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,113
( 26,524 )
3日目
1,539
( 1,693 )
7日目
1,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・元祖オレンジ抽出液配合
・オレンジ洗浄剤
・水溶液(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・事務所やスチールデスク等についた手あか、たばこのヤニ汚れ落とし、厨房機器(換気扇・レンジ等)の油汚れ落し。
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に液を拭き付け、汚れが浮きでたら乾いた布で拭き取って下さい。汚れに応じて水で希釈して下さい。

ご注意

  • アルミ・真鍮・銅・亜鉛・うるし塗り・白木・しみ込む素材・電気系統不可

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • MEL2000 画像

    友和

    MEL2000

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジクリーナーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
油汚れの清掃
4
満足度:4.0
べたついた油汚れを落とすのに重宝しています。使用後はオレンジの香りで嫌な薬品臭がしないので助かります。
0人が参考にしています。
掃除
5
満足度:5.0
オイル交換のあともスッキリ簡単に綺麗になるので凄くたすかります。長期に渡り愛用させていただいています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジクリーナー
オレンジあわ 汚れ落とし
強力クリーナー”
トイレクリーナー
クリーナー30
プラスチッククリーナー
メーカー友和ミラコンコスモビューティ横浜油脂工業アズワンソフト99コーポレーション
通常価格1,539-5288,7577,0142,440400
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤クリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用水回り用住居用その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト