17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューハイパワー G1

通常単価(税別)
9,00029,000特別価格
税込単価
9,90031,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ素材に対して腐食性の低い洗浄液・アルミ専用部品洗浄剤・水溶性(希釈可)・アルカリ性【用...

詳細を確認

ご注意

  • しみ込む素材、電気系統不可、ジュラルミン不可
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4516825003493
1本(4L)
1個
4516825002762
1缶(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0008,523
( 9,375 )
3日目
29,00026,949
( 29,644 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ素材に対して腐食性の低い洗浄液
・アルミ専用部品洗浄剤
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・アルミ製品(自動車部品等)に付いた油汚れ・手あか除去、部品洗い(浸漬・超音波・高圧洗浄など)。
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に液を拭き付け、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取って下さい。汚れに応じて水で希釈して下さい。

ご注意

  • しみ込む素材、電気系統不可、ジュラルミン不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワー G1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハイパワー G1
ニューハイパワー(A)
ニューハイパワーDX
ペイントクリン 1リットル
シンプルグリーン1L(詰替用)
船底水垢クリーナーTM-1
メーカー友和友和友和ワイエステックムラテックKDS野中
通常価格9,000-1,539 -29,0004,7401,4003,000
通常出荷日3日目3日目〜7日目1日目1日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤クリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用住居用住居用その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト